Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)5.98
- Poids (lb)3.04
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.98
- Course (in)1.57
- Force de serrage (lbf)182
- Longueur doigts maxi (in)9.84
- Précision (+-in)0.003
- Répétabilité (+-in)0.001
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductImpérial
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|ODPL-001|SLKT-233|PLFT-037|OSMK-099|SLKT-316|PLFT-041|CABL-010|CABL-013|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)