Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série DPL
DPL-3250 - 2-Jaw Precision Parallel Gripper
DPL-3250 - 2-Jaw Precision Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DPL
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
Longueur (in)
9.69
Poids (lb)
6.66
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.26
Course (in)
3.94
Force de serrage (lbf)
294
Longueur doigts maxi (in)
13.78
Précision (+-in)
0.003
Répétabilité (+-in)
0.001
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Impérial
Jaw Operation
Non-Synchronous Available
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|SLKT-316|SLKT-234|OSMK-100|PLFT-042|PLFT-038|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|ODPL-004|OHSP-011|OHSN-011
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors