Destaco Logo
Default Image

DPL-3250-R - 2-Jaw Precision Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série DPL

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)9.69
  • Poids (lb)6.66
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.26
  • Course (in)3.94
  • Force de serrage (lbf)294
  • Longueur doigts maxi (in)13.78
  • Précision (+-in)0.003
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Plage de température Standard-20° à 80°C (-4° à 180°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|SLKT-316|SLKT-234|OSMK-100|PLFT-042|PLFT-038|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|ODPL-004|OHSP-011|OHSN-011
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]