Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)9.37
- Poids (lb)9.48
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.57
- Course (in)3.15
- Force de serrage (lbf)456
- Longueur doigts maxi (in)13.78
- Précision (+-in)0.003
- Répétabilité (+-in)0.001
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductImpérial
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|SLKT-316|PLFT-042|PLFT-038|ODPL-005|SLKT-235|OSMK-101|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)