Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série DPL
DPL-4070 - Parallel Gripper Range Dpl
DPL-4070 - Parallel Gripper Range Dpl
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DPL
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
Longueur (in)
12.91
Poids (lb)
13.2
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.57
Course (in)
5.51
Force de serrage (lbf)
367
Longueur doigts maxi (in)
17.72
Précision (+-in)
0.003
Répétabilité (+-in)
0.001
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Impérial
Jaw Operation
Non-Synchronous Available
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|SLKT-316|PLFT-042|PLFT-038|SLKT-235|OSMK-101|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|ODPL-006|OHSP-011|OHSN-011
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors