Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série DPP
DPP-14M-25 - DPP - DIRECTCONNECT pince parallèle de précision
DPP-14M-25 - DPP - DIRECTCONNECT pince parallèle de précision
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DPP
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
Longueur (in)
4.67
Poids (lb)
1.25
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.563
Course (in)
1
Force de serrage (lbf)
48
Longueur doigts maxi (in)
4
Répétabilité (+-in)
0.0005
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Métrique
Jaw Operation
Non-Synchronous Available
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-014|OISN-014|VLVF-018|OSMK-119|SLKT-241V|SLKT-344|SLKT-344V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors