Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série DPP
DPP-28M-31-C - Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
DPP-28M-31-C - Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série DPP
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
Longueur (in)
6.39
Poids (lb)
4.5
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.12
Course (in)
1.5
Longueur doigts maxi (in)
7.0
Répétabilité (+-in)
0.0005
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Jaw Operation
Non-Synchronous Available
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 120°C (-20° à 250°F)
Pressure Range With Springs
30-100 psi
Informations sur le produit
Accessoires
VLVF-005|OISP-014|OISN-014|SLKT-346|OSMK-121|SLKT-243V|SLKT-346V|PLFT-025|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-005
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Handle Color
Red
Marque
Robohand
Product Type
Precision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper