Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)6.39
- Poids (lb)4.5
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.12
- Course (in)1.5
- Longueur doigts maxi (in)7.0
- Répétabilité (+-in)0.0005
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 120°C (-20° à 250°F)
- Pressure Range With Springs30-100 psi
Informations sur le produit
- AccessoiresVLVF-005|OISP-014|OISN-014|SLKT-346|OSMK-121|SLKT-243V|SLKT-346V|PLFT-025|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-005
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)