Destaco Logo
Default Image

DPW-375M-2-W - Parallel Gripper,Widebody,Dc,Wiper

Visiter les games produits:

Série DPW

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)2.126
  • Poids (lb)2.66

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.937
  • Course (in)2.0
  • Force de serrage (lbf)100.0
  • Longueur doigts maxi (in)7.0
  • Précision (+-in)0.003
  • Pressure Range (psi)20-100
  • Répétabilité (+-in)0.001
  • Assistance ressortsNon
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-014|OISN-014|SLKT-339|SLKT-340|OSMK-117|SLKT-339V|SLKT-199V|OISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeHeavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]