Visiter les games produits:
Série DPWVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)4.921 in
- Longueur (in)2.480 in
- Poids (lb)3.27 lb
- Protection ClassIP66
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.25
- Course (in)1.5
- Force de serrage (lbf)180.0
- Longueur doigts maxi (in)13.0
- Précision (+-in)0.003
Informations sur le produit
- Accessoires[OISP-014, OISN-014, SLKT-199V, SLKT-341, SLKT-342, OSMK-118, SLKT-341V, OISN-019, OISP-019, CABL-010, CABL-013, OHSN-017, OHSP-017, VLVF-008, OHSP-011, OHSN-011, OFSV-004]
- Direct Connecttrue
- Goupille incluse?false
- MarqueRobohand
- MaterialAluminum