%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)2.480
- Poids (lb)4.39
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.25
- Course (in)2.5
- Force de serrage (lbf)180.0
- Longueur doigts maxi (in)13.0
- Précision (+-in)0.003
- Pressure Range (psi)20-100
- Répétabilité (+-in)0.001
- Assistance ressortsNon
- Fourni?Non
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
Informations sur le produit
- AccessoiresOISP-014|OISN-014|SLKT-199V|SLKT-341|SLKT-342|OSMK-118|SLKT-341V|OISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeHeavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)
Série 548/578
578 - Serrage vertical