Visiter les games produits:
Série G110/G120Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)0.13
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.31
- Force de serrage (lbf)12.3
- Assistance ressortsNon
- Detecteur en optionOui
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
- Jaw OperationSynchronous
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresPLFT-021|20961-11|SLKT-244
- Direct ConnectOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)