Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série G110/G120
G110-11M-25-N-B - G110 - OEM Pince standard parallèle pneumatique
G110-11M-25-N-B - G110 - OEM Pince standard parallèle pneumatique
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série G110/G120
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
0.55
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.43
Force de serrage (lbf)
22.9
Assistance ressorts
Non
Detecteur en option
Oui
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Métrique
Jaw Operation
Synchronous
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Informations sur le produit
Accessoires
PLFT-021|20961-11|SLKT-245
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Type de produit
Pinces parallèles
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer