Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)6.10
- Poids (lb)4.85
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)2.36
- Course (in)1.968
- Force de serrage (lbf)333
- Longueur doigts maxi (in)7
- Pressure Range (psi)20-100
- Répétabilité (+-in)0.0005
- Assistance ressortsOui
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductImpérial
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresSLKT-325|SLKT-325V|CABL-010|CABL-013|OHSP-011|OHSN-011
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)