Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Préhenseurs de salle de presse
Préhenseurs de salle de presse
Série GR1
GR1-15CM-045 - GR1 - Pince modulaire
GR1-15CM-045 - GR1 - Pince modulaire
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série GR1
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
2.2
Détails techniques
Force de serrage (lbf)
169
plage de serrage (in.)
0.125
Serrage Max (in)
0.125
Configuration
Moveable Lower Jaw
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Type de produit
¿Pinces à tôle
CAD/Configurer
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer