Visiter les games produits:
Fixations de capteursVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)2.68 in
- Longueur (in)4.37 in
- Poids (lb)0.16 lb
Détails techniques
- Diamètre du capteur (in)1.85
- Longueur au centre du capteur (in)3.06
Informations sur le produit
- Goupille incluse?false
- MarqueDESTACO
- Product TypeProximity Switch Mount