Outillage robotique
Outillage effecteur final léger
Fixations de préhenseur
GT-UGA-84A2-25M-300-A - GT - Adaptateur de pince en construction légère
GT-UGA-84A2-25M-300-A - GT - Adaptateur de pince en construction légère
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Fixations de préhenseur
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
11.81
Poids (lb)
0.91
Application du produit
HANDLING
Détails techniques
Fourni?
Non
Taille tube
25 mm
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Type de produit
Adaptateur de pince
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer