Destaco Logo

K1000-120-7-1 - K-1000 - Multiplicateur de puissance pneumatique

Visiter les games produits:

Série K

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)11.5
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)2.48
  • Consommation d'air par double course à 6 bar (ft³)5.35
  • Consommation d'air par double course à 87 psi (ft³)0.189
  • Course retour (in)4.72
  • Force de serrage Max (lbf)2248
  • Force piston course avant à 6 bars (lbf)393
  • Plage de puissance (in)0.276
  • Fourni?Non
  • Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 30 [ en_US ]

Informations sur le produit

  • AccessoiresSMB-102157
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Type de produitTige de piston avec filetage externe
Related Products [FR]