Destaco Logo

K4500-30-6-A - K-4500 - Multiplicateur de puissance pneumatique

Visiter les games produits:

Série K

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)3.9

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)3.94
  • Consommation d'air par double course à 6 bar (ft³)7.17
  • Consommation d'air par double course à 87 psi (ft³)0.253
  • Course retour (in)1.18
  • Force de serrage Max (lbf)10116.0
  • Force piston course avant à 6 bars (lbf)944.0
  • Plage de puissance (in)0.236
  • End position control by magnetic field sensorsYes [ en_US ] ; Yes [ zh_CN ] ; Ja [ de_DE ] ; Oui [ fr_FR ]
  • Fourni?Non
  • Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 25 [ en_US ]

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Type de produitTige de piston avec filetage externe
Related Products [FR]