Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)5.00
- Poids (lb)0.1
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Serie utilisés sur202|217|2017|2002
- Type d'accessoireExtensions des bras
- Type de produitClamp Accessories
- Utilisé avec Modele/Gamme202-IL|202-UB-L|217-U-L|217-UB-L|2002U-LS| 2002-UB-LS|2017-U|2017-UB|2017-UR|2017-UBR
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)