Outillage robotique
Préhenseur Tubulaire
Tubulure de bras renforcée
M1512-900 - PST tube acier
M1512-900 - PST tube acier
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Tubulure de bras renforcée
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
35.43
Poids (lb)
2.97
Détails techniques
Diametre (in)
1.0
Epaisseur cloison (in)
0.12
Fourni?
Non
Taille tube
1.00 po
U-Hook Included?
Non
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Material
Steel
Type de produit
Tubing
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer