Visiter les games produits:
Série MPSVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)0.86 in
- Longueur (in)4.33 in
- Poids (lb)0.28 lb
- Product ApplicationPOSITIONING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.438
- Charge (lb)1
- Course (in)1.5
- Course max (in)1.5
- force de poussée (lbf)15
Informations sur le produit
- Accessoires[OHSN-006, OHSP-006, CABL-010, CABL-013, VLVF-008, PLFT-005, SLKT-090, SLKT-090V]
- Direct Connecttrue
- Goupille incluse?false
- MarqueRobohand
- Product TypePrecision Mini Power Linear Slide