Besoin d’aide?
Trouver un Distributeur
Français
Stabilus Groupe
Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Positionnement linéaire
Unité de Guidage
Rail Glissière
Série MPS
MPS-2-1 - Precision Mini Power Slide
MPS-2-1 - Precision Mini Power Slide
Visiter les games produits:
Série MPS
Demande d’offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
2.32
Poids (lb)
0.26
Application du produit
POSITIONING
Détails techniques
Course (in)
0.5
force de poussée (lbf)
44
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|VLVF-008|PLFT-005|SLKT-091|SLKT-091V
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Precision Mini Power Linear Slide
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer