Positionnement linéaire
Unité de Guidage
Rail Glissière
Série MPS
MPS-2M-1 - MPS - Coulisse miniature sur rouleaux
MPS-2M-1 - MPS - Coulisse miniature sur rouleaux
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série MPS
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
Longueur (in)
2.32
Poids (lb)
0.26
Application du produit
POSITIONING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.75
Charge (lb)
0.5
Course (in)
0.5
Course max (in)
0.5
force de poussée (lbf)
44
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Version métrique
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 120°C (-20° à 250°F)
Informations sur le produit
Accessoires
OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|VLVF-008|PLFT-005|SLKT-091|SLKT-091V
Direct Connect
Oui
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
Precision Mini Power Linear Slide