Destaco Logo

PGM40 - Tables de positionnement servo PGM

Visiter les games produits:

Série PGM

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)14.77

Détails techniques

  • Couple Marche/Arret (in-lb)565.56
  • Inertie Max (lb-in²)0.15
  • Rated Torque (in-lb)885.07
  • Constant Lead Ratio30.0
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • Input TypeEntraînement direct [ fr_FR ] ; Direct Drive [ en_US ] ; Direkter Antrieb [ de_DE ] ; Direct Drive [ zh_CN ]
  • Motor BrandFANUC| Mitsubishi| Sanyo| Keyence| Panasonic| Yaskawa
  • SortieBride

Informations sur le produit

  • Base ModelPGM40
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Type de produitEntraînement direct
Related Products [FR]