Destaco Logo

PLFT-022 - Raccord de tuyauterie - mâle M3 à tube cannelé diam. int. 2 mm

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)0.01

Détails techniques

  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Serie utilisés surRPM|RPMC|DPG|DPDS|DPDL|RR
  • Type d'accessoireRaccord de tuyauterie
  • Type de produitRaccord de tuyauterie
  • Utilisé avec Modele/GammeRPM-1|RPM-2|RPM-3|RPMC-1|RPMC-2|RPMC-3|DPG-10M-1|DPG-10M-2|DPG-10M-3|DPG-10M-4|DPDS-047M|DPDS-056M|DPDL-047M|DPDL-056MRR-18|RR-28
Related Products [FR]