Destaco Logo

PLFT-038 - Raccord enfichable droit G1/8, diam. ext. 6 mm tube

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)0.01

Détails techniques

  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Serie utilisés surDPL|DRF|DRG
  • Type d'accessoireRaccord à pression
  • Type de produitRaccord à pression
  • Utilisé avec Modele/GammeDPL-3230|DPL-3250|DPL-4040|DPL-4070DRF-131M|DRG-131M|
Related Products [FR]