Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
3 Mors Paralleles, Pinces Pneumatiques
Série PPC
PPC-25 - Parallel Gripper,3 Jaw, Hole Through
PPC-25 - Parallel Gripper,3 Jaw, Hole Through
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série PPC
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
Longueur (in)
4.92
Poids (lb)
4.9
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
3.35
Course (in)
0.51
Course par mors (po)
0.26
Force de serrage (lbf)
589.0
Longueur doigts maxi (in)
3.54
Répétabilité (+-in)
0.0008
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Impérial
Jaw Operation
Synchronous
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|SLKT-208|SLKT-208V|OSMK-106|CABL-010|CABL-013
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Type de produit
Pinces parallèles 3 mors