Visiter les games produits:
Série PPCVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)5.39 in
- Longueur (in)5.39 in
- Poids (lb)5.1 lb
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)3.35
- Course (in)0.79
- Force de serrage (lbf)3689.0
- Longueur doigts maxi (in)3.54
- Répétabilité (+-in)0.0008
Informations sur le produit
- Accessoires[OISP-011-C, OISP-011, OISN-011-C, OISN-011, SLKT-208, SLKT-208V, OSMK-106, CABL-010, CABL-013]
- Goupille incluse?false
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
- Product Type3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper