QC-30 - Les changeurs d'outils robotiques modulaires EOA sont leaders dans l'industrie avec une ligne de produits complète couvrant jusqu'à 545 kg. Une large variété d'utilisations est disponible pour déconnecter rapidement, I/O, l'air, l'eau, la puissance de soudure, la servocommande, les lignes de vide.
Visiter les games produits:
Série QC/TPVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)0.5
Détails techniques
- Moment Maxi (in-lb)200
- ConfigurationAdaptateur de robot
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitBase, automatique
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)