QC-60 - Modulare EOA-Werkzeugwechslerautomaten, die mit einer kompletten Produktpalette, die bis zu 545 kg abdeckt. Es ist eineVielzahl an nützlichen Dingen für Schnellverbindungs-, E/A-, Luft-, Wasser-, Schweißstrom-, Servostrom,- und Vakuumleitungen
Serie ansehen:
QC/TP SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.9
Technische Daten
- Max. Drehmoment (in-lb)780
- BeigestelltNein
- KonfigurationRoboterseite
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenWerkzeugwechsler - Basic Automatic
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FQC-TP%2B-30%2B%2BSide%2Bby%2BSide.jpg%2Frename%2FQC-TP%2B-30%2B%2BSide%2Bby%2BSide.png&w=3840&q=75)