Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
Pinces angulaires
Série RA-CAM
RA-10 - RA - Indexeur à came cylindrique
RA-10 - RA - Indexeur à came cylindrique
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RA-CAM
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
Longueur (in)
1.00
Poids (lb)
0.063
Application du produit
GRIPPING
Protection Class
IP43
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.813
Décallage (in³)
0.063
Force de serrage (lbf)
16
Longueur doigts maxi (in)
1.5
Précision (+-in)
0.003
Pressure Range (psi)
40-100
Répétabilité (+-in)
0.001
Assistance ressorts
Non
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Impérial
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
SLKT-018|SLKT-018V
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Material
Aluminum
Type de produit
Pince angulaire 2 mors