Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
Pinces angulaires
Série RA
RA-15 - Angular Gripper,Failsafe Locking
RA-15 - Angular Gripper,Failsafe Locking
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RA
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
Longueur (in)
1.75
Poids (lb)
0.31
Application du produit
GRIPPING
Protection Class
IP43
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.75
Décallage (in³)
0.11
Force de serrage (lbf)
70.0
Longueur doigts maxi (in)
2.0
Précision (+-in)
0.003
Pressure Range (psi)
40-100
Répétabilité (+-in)
0.001
Assistance ressorts
Non
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Impérial
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Material
Aluminum
Type de produit
Pince angulaire 2 mors