Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)1.75
- Poids (lb)0.31
- Application du produitGRIPPING
- Protection ClassIP43
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.75
- Décallage (in³)0.11
- Force de serrage (lbf)70.0
- Longueur doigts maxi (in)2.0
- Précision (+-in)0.003
- Pressure Range (psi)40-100
- Répétabilité (+-in)0.001
- Assistance ressortsNon
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
Informations sur le produit
- AccessoiresOISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- MaterialAluminum
- Type de produitPince angulaire 2 mors
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)