Destaco Logo
Default Image

RA-25 - Winkelgreifer, pneumatisch, Kniehebel, selbstverriegelnd, hohe Greifkraft, Serie RA

Serie ansehen:

RA Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.06
  • Länge (in)2.50
  • Produkt AnwendungGRIPPING
  • Protection ClassIP43

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.003
  • Druckbereich (psi)40-100
  • Greifkraft (lbf)250.0
  • Luftverbrauch (in³)0.05
  • Maximale Fingerlänge (in)4.0
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)1.25
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Jaw OperationSynchronous

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenWinkelgreifer
  • ZubehörOISP-014|OISN-014|CABL-010|CABL-013|SLKT-020|OSMK-019|SLKT-020V