Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
Pinces angulaires
Série RA
RA-90-V - Angular Pneumatic Gripper
RA-90-V - Angular Pneumatic Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RA
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
Longueur (in)
1.54
Poids (lb)
0.44
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.782
Décallage (in³)
0.46
Force de serrage (lbf)
80.0
Longueur doigts maxi (in)
2.0
Précision (+-in)
0.003
Pressure Range (psi)
40-100
Répétabilité (+-in)
0.001
Assistance ressorts
Non
Fourni?
Non
Jaw Operation
Synchronous
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-011|OISN-011|CABL-010|CABL-013|VLVF-007|VLVF-008
Goupille incluse?
Non
Handle Color
Red
Marque
Robohand
Product Type
Angular Pneumatic Gripper