Visiter les games produits:
Série RAVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)1.10 in
- Longueur (in)1.54 in
- Poids (lb)0.44 lb
- Product ApplicationGRIPPING
- Protection ClassIP43
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.782
- Décallage (in³)0.46
- Force de serrage (lbf)80.0
- Longueur doigts maxi (in)2.0
- Précision (+-in)0.003
Informations sur le produit
- Accessoires[OISP-011, OISN-011, CABL-010, CABL-013, VLVF-007, VLVF-008]
- Goupille incluse?false
- MarqueRobohand
- MaterialAluminum
- Type de produitPince angulaire 2 mors