Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série RDH
RDH-4M - RDH - Pince parallele a deux mors
RDH-4M - RDH - Pince parallele a deux mors
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RDH
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
Longueur (in)
2.362
Poids (lb)
4.3
Application du produit
GRIPPING
Clean Room with Scavange
100
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.92
Aspiration Max (in. Hg)
8
Course (in)
0.39
Force de serrage (lbf)
490
Force de serrage avec assistance ressorts (lb)
628
Longueur doigts maxi (in)
7
Répétabilité (+-in)
0.001
Assistance ressorts
Optionnel
Finger Material
Carbon Steel
Fourni?
Non
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
VLVF-005|OISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|SLKT-419|SLKT-419V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-364|SLKT-364V
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Material
Aluminum
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors