Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série RDH
RDH-7M-L-C - RDH Series - General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
RDH-7M-L-C - RDH Series - General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RDH
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
Longueur (in)
10.16
Poids (lb)
34.6
Application du produit
GRIPPING
Clean Room with Scavange
100
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
4.53
Course (in)
1.97
Force de serrage (lbf)
1441
Force de serrage avec assistance ressorts (lb)
1830
Longueur doigts maxi (in)
14
Assistance ressorts
Optionnel
Finger Material
Carbon Steel
Fourni?
Non
Jaw Operation
Synchronous
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|VLVF-005|CABL-018|CABL-014|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-422|SLKT-422V
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Material
Aluminum
Product Type
General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper