Destaco Logo
Default Image

RDH-7M-L-V - RDH Series - General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série RDH

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)10.16
  • Poids (lb)34.6
  • Application du produitGRIPPING
  • Clean Room with Scavange100

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)4.53
  • Course (in)1.97
  • Force de serrage (lbf)1441
  • Force de serrage avec assistance ressorts (lb)1830
  • Longueur doigts maxi (in)14
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationSynchronous
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|VLVF-005|CABL-018|CABL-014|SLKT-365|SLKT-365V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-422|SLKT-422V
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]