Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)5.00
- Poids (lb)5.4
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)3
- Course (in)0.787
- Force de serrage (lbf)683
- Longueur doigts maxi (in)5.5
- Pressure Range (psi)30-100 psi
- Répétabilité (+-in)0.0008
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductImpérial
- Jaw OperationSynchronous
Informations sur le produit
- AccessoiresOISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-104
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)