Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
3 Mors Paralleles, Pinces Pneumatiques
Série REP-3
REP-113-P - REP-3 - Pinces parallèles 3 mors
REP-113-P - REP-3 - Pinces parallèles 3 mors
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série REP-3
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
Longueur (in)
5.00
Poids (lb)
5.4
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
3
Course (in)
0.787
Course par mors (po)
0.4
Force de serrage (lbf)
666
Longueur doigts maxi (in)
5.5
Pressure Range (psi)
30 - 100
Répétabilité (+-in)
0.0008
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Métrique
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-107
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Type de produit
Pinces parallèles 3 mors