Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
2 Mors Paralleles Pinces Pneumatiques
Série REP-2
REP-62-P-C - REP-2 - Pinces parallèles 2 mors
REP-62-P-C - REP-2 - Pinces parallèles 2 mors
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série REP-2
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
Longueur (in)
3.23
Poids (lb)
1.21
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.57
Course (in)
0.63
Force de serrage (lbf)
86
Longueur doigts maxi (in)
3
Pressure Range (psi)
30-100 psi
Répétabilité (+-in)
0.0008
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Métrique
Jaw Operation
Synchronous
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-102
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors