Destaco Logo

REP-62-P-RE-C - General Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper

Visiter les games produits:

Série REP-2

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)3.23
  • Poids (lb)1.21
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.57
  • Course (in)0.63
  • Force de serrage (lbf)86
  • Longueur doigts maxi (in)3
  • Pressure Range (psi)30-100 psi
  • Répétabilité (+-in)0.0008
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationSynchronous
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-102
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]