Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
3 Mors Paralleles, Pinces Pneumatiques
Série REP-3
REP-83-H - 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
REP-83-H - 3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série REP-3
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
Longueur (in)
3.70
Poids (lb)
1.98
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
2.36
Course (in)
0.512
Force de serrage (lbf)
409
Longueur doigts maxi (in)
4
Pressure Range (psi)
30 - 100
Répétabilité (+-in)
0.0008
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Jaw Operation
Synchronous
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-106
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Product Type
3-Jaw Pneumatic Parallel Gripper