Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)3.70
- Poids (lb)1.98
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)2.36
- Course (in)0.512
- Course par mors (po)0.26
- Force de serrage (lbf)409
- Longueur doigts maxi (in)4
- Pressure Range (psi)30 - 100
- Répétabilité (+-in)0.0008
- Assistance ressortsOptionnel
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
Informations sur le produit
- AccessoiresOISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-106
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Type de produitPinces parallèles 3 mors
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)