Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
3 Mors Paralleles, Pinces Pneumatiques
Série REP-3
REP-83-P-C - REP-3 - Pinces parallèles 3 mors
REP-83-P-C - REP-3 - Pinces parallèles 3 mors
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série REP-3
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
Longueur (in)
4.25
Poids (lb)
1.98
Application du produit
GRIPPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
2.36
Course (in)
0.787
Course par mors (po)
0.4
Force de serrage (lbf)
211.0
Longueur doigts maxi (in)
4.0
Pressure Range (psi)
30 - 100
Répétabilité (+-in)
0.0008
Assistance ressorts
Optionnel
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Métrique
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
OISN-011|OISP-011|OHSN-006|OHSP-006|CABL-010|CABL-013|OSMK-106
Goupille incluse?
Non
Marque
Robohand
Type de produit
Pinces parallèles 3 mors