Positionnement linéaire
Séparateurs
Série RFE
RFE-11M - RFE - Séparateur
RFE-11M - RFE - Séparateur
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RFE
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
0.33
Application du produit
POSITIONING
Détails techniques
Course (in)
0.626
force de poussée (lbf)
25.0
Moment maxi (in-lbs)
50.0
Pression d'air maximale (PSI)
100.0
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Version métrique
Plage de température Standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Type de produit
Double doigt