Destaco Logo
Default Image

RM4-45-R07 - RM4 - Mid Accessoire de montage

Visiter les games produits:

Fixations centrales robustes

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)22.05
  • Poids (lb)29.9

Détails techniques

  • Charge statique maximale du produit (lb)1000.0
  • Fourni?Non
  • Robot Interface Bolt PatternR07: 200mm Bolt Circle [ en_US ] ; R07:Lochkreis Ø 200mm [ de_DE ] ; R07: 200mm Bolt Circle [ fr_FR ]
  • Taille tube45B

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Type de produitMid Accessoire de montage
Related Products [FR]