Destaco Logo

RM4-60 - Mid Mount Assembly - No Holes

Visiter les games produits:

Fixations centrales robustes

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Largeur (in)20 in
  • Longueur (in)22.08 in
  • Poids (lb)34.2 lb
  • Application du produitHANDLING

Détails techniques

  • Charge statique maximale du produit (lb)1000
  • Fourni?Non
  • Taille tube60B

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Type de produitMontage centrale